511H25D1ES3

511H25D1ES3

Wózek toczny kulkowy serii 500, 25mm, Wąski, długi, Wysokiej precyzji, Około 0,03 C, Preload, Furo de cavilha de 1/4" – encaixe livre,

Czas realizacji:  4 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$363.35 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000
[B] 48.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.500
[G] 9.000
[J] 30.500
[L] 103.500
[L1] 50.000
[L3] 78.500
[M1] 5.500
[N] 35.000
[O] 7.500
[S2] M6

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek D - Wąski, długi
Rozmiar 25
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,03 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,900 kg (1,984 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 349 N·m (257 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 25 500 N (5 733 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 440 N·m (325 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 32 128 N (7 223 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 825 N·m (608 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 863 N·m (637 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 863 N·m (637 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 60 300 N (13 556 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?