511H25A2DZ

511H25A2DZ

Wózek toczny kulkowy serii 500, 25mm, Standardowe, Wysokiej precyzji, Około 0,08 C, Preload, Zgarniacz metalowy, Stop stali pokryty TDC,

Czas realizacji:  4 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$466.45 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 36.000
[B] 70.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 23.500
[F] 6.800
[F3] 11.000
[G] 9.000
[G1] 8.700
[J] 30.500
[L] 95.500
[L1] 45.000
[L2] 40.000
[L3] 59.500
[M1] 5.500
[N] 57.000
[O] 7.000
[P] 11.000
[S1] M6
[S2] M8

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek A - Standardowe
Rozmiar 25
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali pokryty TDC
Wstępne obciążenie Około 0,08 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,722 kg (1,592 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 289 N·m (213 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 235 N·m (173 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 21 100 N (4 743 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 364 N·m (268 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 296 N·m (218 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 26 584 N (5 976 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 631 N·m (465 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 513 N·m (378 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 513 N·m (378 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 46 100 N (10 364 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?