511H20G0ES11

511H20G0ES11

Wózek toczny kulkowy serii 500, 20mm, Wąski, krótki, Wysokiej precyzji, Luz, Preload, Smarowanie elementów górnych dzięki zaślepkom,

Czas realizacji:  7 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$250.62 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 28.000
[B] 44.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000
[G] 6.000
[J] 23.500
[L] 47.700
[L3] 25.700
[M1] 4.200
[N] 32.000
[O] 4.000
[S2] M5

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek G - Wąski, krótki
Rozmiar 20
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Luz
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,500 kg (1,102 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 99 N·m (73 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 37 N·m (27 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 8 400 N (1 888 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 125 N·m (92 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 47 N·m (35 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 10 583 N (2 379 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 150 N·m (111 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 58 N·m (43 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 58 N·m (43 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 13 100 N (2 945 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?