511H20C0S

511H20C0S

Wózek toczny kulkowy serii 500, 20mm, Wąski, Wysokiej precyzji, Luz, Preload, Stal nierdzewna

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$345.80 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 30.000
[B] 44.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000
[G] 7.000
[J] 25.500
[L] 71.500
[L1] 36.000
[L3] 49.500
[M1] 5.200
[N] 32.000
[O] 6.000
[S2] M5

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek C - Wąski
Rozmiar 20
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stal nierdzewna
Wstępne obciążenie Luz
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,500 kg (1,102 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 145 N·m (107 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 113 N·m (83 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 113 N·m (83 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 12 200 N (2 743 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 182 N·m (134 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 143 N·m (105 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 143 N·m (105 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 15 400 N (3 462 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 317 N·m (234 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 248 N·m (183 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 248 N·m (183 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 26 600 N (5 980 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?