511H20B2Z

511H20B2Z

Wózek toczny kulkowy serii 500, 20mm, Standardowy, długi, Wysokiej precyzji, Około 0,08 C, Preload, Zgarniacz metalowy,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$339.77 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 30.000
[B] 63.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 21.500
[F] 5.400
[F3] 9.500
[G] 8.000
[G1] 6.500
[J] 25.500
[L] 98.500
[L1] 40.000
[L2] 35.000
[L3] 65.500
[M1] 5.200
[N] 53.000
[O] 8.000
[P] 8.000
[S1] M5
[S2] M6

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek B - Standardowy, długi
Rozmiar 20
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,08 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,618 kg (1,362 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 206 N·m (152 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 208 N·m (153 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 208 N·m (153 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 17 400 N (3 912 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 260 N·m (192 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 262 N·m (193 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 262 N·m (193 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 21 923 N (4 928 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 490 N·m (361 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 495 N·m (365 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 495 N·m (365 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 41 100 N (9 240 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?