511H15G1DG1

511H15G1DG1

Wózek toczny kulkowy serii 500, 15mm, Wąski, krótki, Wysokiej precyzji, Około 0,03 C, Preload, Stop stali pokryty TDC, Zastosowano smar Mobilux EP2,

Czas realizacji:  3 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$283.97 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000
[B] 34.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500
[G] 6.000
[J] 20.200
[L] 37.600
[L3] 20.600
[M1] 4.000
[N] 26.000
[O] 6.000
[S2] M4

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek G - Wąski, krótki
Rozmiar 15
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali pokryty TDC
Wstępne obciążenie Około 0,03 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,200 kg (0,441 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 48 N·m (35 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 18 N·m (13 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 18 N·m (13 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 5 200 N (1 169 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 60 N·m (44 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 6 552 N (1 473 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 78 N·m (58 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 30 N·m (22 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 30 N·m (22 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 8 500 N (1 911 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?