511H15C0CG1

511H15C0CG1

Wózek toczny kulkowy serii 500, 15mm, Wąski, Wysokiej precyzji, Luz, Preload, Zastosowano smar Mobilux EP2,

Czas realizacji:  3 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$315.13 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Dłuższy czas nasmarowania dzięki kieszeniom na smar wbudowanym w ścieżki obiegowe
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson AccuGlide

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 24.000
[B] 34.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500
[G] 5.000
[J] 20.200
[L] 56.600
[L1] 26.000
[L3] 39.600
[M1] 4.000
[N] 26.000
[O] 5.500
[S2] M4

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek C - Wąski
Rozmiar 15
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Luz
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,200 kg (0,441 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 83 N·m (61 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 9 000 N (2 023 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 105 N·m (77 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 11 339 N (2 549 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 181 N·m (133 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 146 N·m (108 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 146 N·m (108 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 19 600 N (4 406 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?