421N20ARL4000 - Produkt przestarzały

Produkt 421N20ARL4000 jest obecnie elementem przestarzałym.

421N20ARL4000
421N20ARL4000

Profile Rail, 400 Series Ball Rail, 4000 mm Long, Size: 20 mm, Normal Grade, A Style, Steel Alloy, X=60 mm, Y=30.00 mm, Obsolete


  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[B1]20 mm
[B1] Tolerance+.02 -.05 mm 
[F1]6 mm
[F2]9.5 mm
[G2]7.8 mm
[J1]16.3 mm
[X] Dim60 mm
[Y]20 mm
[Y] Dim30 mm
[Y2]10 mm
Length4000 mm 

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball/RollerBall 
Carriage/Rail/AssemblyRail 
GradeNormal 
MaterialSteel Alloy 
Rail Size (nominal)20 mm
Style NameA - Standard 
Temperature Max80 °C
Weight8.6 kg

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?