413N25K0

413N25K0

Kosz wózka tocznego kulkowego serii 400, 25mm, Wąski, kompaktowy, Normalne, Luz, Preload

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$179.11 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polimerowa rurka powrotu kulki redukuje poziom hałasu i wibracje, utrzymując prawidłowy poziom nasmarowania
  • Standardowe podwójne uszczelki wargowe i podłużne utrzymują prawidłowy poziom nasmarowania, chroniąc łożysko przed zanieczyszczeniami
  • Kanały smarowe kierują środek smarny do pojedynczych bieżni kulkowych, zwiększając efektywność smarowania
  • Dwustronne bieżnie kulkowe wykorzystują układ łożyska „przód do przodu” pod kątem 45°, zapewniając równomierną obciążalność we wszystkich kierunkach
  • Wózki dostępne w dwóch konfiguracjach wewnętrznych: tylko standardowe łożyska kulkowe (411) lub z dodatkowym koszem kulkowym premium (413). W porównaniu ze standardową konstrukcją 411 wariant 413 zapewnia zwiększoną płynność ruchu, niższy poziom hałasu przy wysokich prędkościach oraz indywidualne zbiorniki smaru. Obie konfiguracje są przeznaczone do pracy na tej samej szynie (421).

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 33.000
[B] 48.000
[B2] 12.500
[G] 6.800
[J] 27.200
[L] 79.200
[L1] 35.000
[L3] 57.500
[LN] 15.6
[M1] 7.200
[N] 35.000
[S1] M6

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kosz kulkowy
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek K - Wąski, kompaktowy
Rozmiar 25
Klasa dokładności Normalne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Luz
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,380 kg (0,838 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 211 N·m (156 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 15 952 N (3 586 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 267 N·m (197 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 213 N·m (157 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 213 N·m (157 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 20 100 N (4 519 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 440 N·m (325 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 352 N·m (260 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 352 N·m (260 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 41 100 N (9 240 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?