413H55A0D

413H55A0D

Kosz wózka tocznego kulkowego serii 400, 55mm, Standardowe, Wysokiej precyzji, Luz, Preload, Stop stali pokryty twardym chromem

Czas realizacji:  13 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$969.37 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polimerowa rurka powrotu kulki redukuje poziom hałasu i wibracje, utrzymując prawidłowy poziom nasmarowania
  • Standardowe podwójne uszczelki wargowe i podłużne utrzymują prawidłowy poziom nasmarowania, chroniąc łożysko przed zanieczyszczeniami
  • Kanały smarowe kierują środek smarny do pojedynczych bieżni kulkowych, zwiększając efektywność smarowania
  • Dwustronne bieżnie kulkowe wykorzystują układ łożyska „przód do przodu” pod kątem 45°, zapewniając równomierną obciążalność we wszystkich kierunkach
  • Wózki dostępne w dwóch konfiguracjach wewnętrznych: tylko standardowe łożyska kulkowe (411) lub z dodatkowym koszem kulkowym premium (413). W porównaniu ze standardową konstrukcją 411 wariant 413 zapewnia zwiększoną płynność ruchu, niższy poziom hałasu przy wysokich prędkościach oraz indywidualne zbiorniki smaru. Obie konfiguracje są przeznaczone do pracy na tej samej szynie (421).

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 70.000
[B] 140.000
[B2] 43.500
[F] 12.600
[G] 18.500
[J] 57.300
[L] 155.000
[L1] 95.000
[L3] 116.000
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.000
[N] 116.000
[S1] M14

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kosz kulkowy
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek A - Standardowe
Rozmiar 55
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali pokryty twardym chromem
Wstępne obciążenie Luz
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 3,440 kg (7,584 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 1 373 N·m (1 013 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 957 N·m (706 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 957 N·m (706 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 55 396 N (12 454 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 1 730 N·m (1 276 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 1 207 N·m (890 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 1 207 N·m (890 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 69 800 N (15 692 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 3 306 N·m (2 438 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 2 306 N·m (1 701 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 2 306 N·m (1 701 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 133 400 N (29 990 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?