2TSR7ZMUUC1+160P

2TSR7ZMUUC1+160P

Rodzaje TSR, 7mm, Standardowe, Precyzyjne, Niewielkie obciążenie wstępne, Preload, Standardowa uszczelka wargowa,

Czas realizacji:  8 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$245.52 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 47.0 mm  Max: 990.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Bezpośredni zamiennik zgodny ze standardami branżowymi
  • Konstrukcja ze stali nierdzewnej 440 (odporność na korozję, niskie wymagania dotyczące smarowania lub brak konieczności smarowania)
  • Wysoka precyzja dokładności wykonania (do ±0,010 mm)
  • Bardzo płynna i cicha praca
  • Niski profil
  • Wysoka obciążalność momentem do zastosowań z użyciem jednej szyny / jednego wózka
  • Niezwykle cichy ruch
  • Geometria rowka na kulki w kształcie zaostrzonego łuku umożliwia zastosowanie z pojedynczą szyną
  • Długość jednego elementu do 1 metra (w rozmiarach od 7 mm do 15 mm)
  • Skontaktuj się z firmą Thomson, aby uzyskać informacje o specjalnych długościach i konfiguracjach

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[D2] 4.200
[D3] 2.400
[h] 2.300
[H] 8.000 (±0.04)
[H1] 1.500
[H4] 4.700
[L1] 23.500
[L2] 13.500
[L3] 8.000
[N] 5.000 (±0.04)
[SX] M2x2.5
[W] 7.000
[W1] 17.000
[W2] 12.000
[W3] 2.500
[W4] 3.500
[X] 15.000
[Y] 5.000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Zespół
Wózek Z - Standardowe
Rozmiar 7
Długość szyny 160,0 mm (6,30 in)
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stal nierdzewna
Liczba wózków 2
Wstępne obciążenie Niewielkie obciążenie wstępne
Masa 0,077 kg (0,169 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 100 km 751 N (169 lbf)
Obciążalność dynamiczna 50 km 924 N (208 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 5 N·m (4 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 3 N·m (2 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 3 N·m (2 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 1 440 N (324 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?