2TSR15ZMUU+390

2TSR15ZMUU+390

Rodzaje TSR, 15mm, Standardowe, Standardowa uszczelka wargowa,

Czas realizacji:  8 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$384.84 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 86.0 mm  Max: 1020.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Bezpośredni zamiennik zgodny ze standardami branżowymi
  • Konstrukcja ze stali nierdzewnej 440 (odporność na korozję, niskie wymagania dotyczące smarowania lub brak konieczności smarowania)
  • Wysoka precyzja dokładności wykonania (do ±0,010 mm)
  • Bardzo płynna i cicha praca
  • Niski profil
  • Wysoka obciążalność momentem do zastosowań z użyciem jednej szyny / jednego wózka
  • Niezwykle cichy ruch
  • Geometria rowka na kulki w kształcie zaostrzonego łuku umożliwia zastosowanie z pojedynczą szyną
  • Długość jednego elementu do 1 metra (w rozmiarach od 7 mm do 15 mm)
  • Skontaktuj się z firmą Thomson, aby uzyskać informacje o specjalnych długościach i konfiguracjach

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[D2] 6.000
[D3] 3.500
[h] 4.500
[H] 16.000 (±0.04)
[H1] 4.000
[H4] 9.500
[L1] 43.000
[L2] 25.700
[L3] 20.000
[N] 8.500 (±0.04)
[SX] M3x4
[W] 15.000
[W1] 32.000
[W2] 25.000
[W3] 3.500
[W4] 7.500
[X] 40.000
[Y] 15.000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Zespół
Wózek Z - Standardowe
Rozmiar 15
Długość szyny 390,0 mm (15,35 in)
Klasa dokładności Normalne
Materiał Stal nierdzewna
Liczba wózków 2
Wstępne obciążenie Pasowanie luźne
Masa 0,503 kg (1,108 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 100 km 3 585 N (806 lbf)
Obciążalność dynamiczna 50 km 4 410 N (991 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 30 N·m (22 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 17 N·m (12 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 18 N·m (13 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 6 570 N (1 477 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?