2TSR12ZMUUC1+292P

2TSR12ZMUUC1+292P

Rodzaje TSR, 12mm, Standardowe, Precyzyjne, Niewielkie obciążenie wstępne, Preload, Standardowa uszczelka wargowa,

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$418.50 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 70.0 mm  Max: 1010.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Bezpośredni zamiennik zgodny ze standardami branżowymi
  • Konstrukcja ze stali nierdzewnej 440 (odporność na korozję, niskie wymagania dotyczące smarowania lub brak konieczności smarowania)
  • Wysoka precyzja dokładności wykonania (do ±0,010 mm)
  • Bardzo płynna i cicha praca
  • Niski profil
  • Wysoka obciążalność momentem do zastosowań z użyciem jednej szyny / jednego wózka
  • Niezwykle cichy ruch
  • Geometria rowka na kulki w kształcie zaostrzonego łuku umożliwia zastosowanie z pojedynczą szyną
  • Długość jednego elementu do 1 metra (w rozmiarach od 7 mm do 15 mm)
  • Skontaktuj się z firmą Thomson, aby uzyskać informacje o specjalnych długościach i konfiguracjach

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[D2] 6.000
[D3] 3.500
[h] 4.500
[H] 13.000 (±0.04)
[H1] 3.000
[H4] 7.500
[L1] 35.000
[L2] 20.800
[L3] 15.000
[N] 7.500 (±0.04)
[SX] M3x3.5
[W] 12.000
[W1] 27.000
[W2] 20.000
[W3] 3.500
[W4] 6.000
[X] 25.000
[Y] 10.000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Zespół
Wózek Z - Standardowe
Rozmiar 12
Długość szyny 292,0 mm (11,50 in)
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stal nierdzewna
Liczba wózków 2
Wstępne obciążenie Niewielkie obciążenie wstępne
Masa 0,249 kg (0,550 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 100 km 2 260 N (508 lbf)
Obciążalność dynamiczna 50 km 2 780 N (625 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 15 N·m (11 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 8 N·m (6 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 9 N·m (6 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 4 220 N (949 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?