2AT25EL350.0 Y=25.0MM - Produkt przestarzały

Produkt 2AT25EL350.0 Y=25.0MM jest obecnie elementem przestarzałym.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

2AT25EL350.0 Y=25.0MM

Seria T, 25mm, Wąski,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:

Min: 176.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Wysoka elastyczność przekłada się tylko na bicie promieniowe w klasie N.
  • Opatentowana konstrukcja kanału w kształcie litery „U” zapewnia elastyczność szyny w celu skorygowania słabych podstaw maszyny lub błędów osiowania.
  • Niższy koszt instalacji i krótszy czas montażu dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania kosztownej, obrabianej podstawy i specjalnych narzędzi.
  • Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych prowadnic liniowych o profilu stalowym.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 48.000
[A1] 24.000
[A2] 23.000
[A3] 12.500
[A4] 50.900
[B] 88.000
[E1] 35.000
[E2] 35.000
[H] 40.000
[H1] 33.500
[H2] 22.000
[N3] 8.000
[N5] 12.000
[N6] 10.000
[S2] M6
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 10.7
[X] 60.000
[LMax] 3000.000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Zespół
Wózek E - Wąski
Rozmiar 25
Długość szyny 350,0 mm (13,78 in)
Materiał Stop aluminium
Liczba wózków 2
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Masa 0,971 kg (2,141 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 100 km 13 000 N (2 923 lbf)
Obciążalność dynamiczna 50 km 16 380 N (3 682 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Obciążalność statyczna 15 000 N (3 372 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?