20332F

20332F
Śruba pociągowa z nakrętką Acme

Brąz Nakrętka z nakrętką kołnierzową, Acme, Zewnętrznie Gwintowane, 3.375 in dia. X 1.5 in Skok gwintu, W prawo

Czas realizacji:  5 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1521.17 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Z kołnierzem montażowym zamontowanym na nakrętce z brązu
  • Scentralizowany kształt gwintu zapewnia płynną pracę bez klinowania
  • Wysokiej jakości brąz zapewnia doskonałą obciążalność i odporność na zużycie
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 4.5
B Max 4.5
C 2,00 in (50,8 mm)
TH 3.625-12
Wymiary

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica śruby pociągowej 3,375 in (85,73 mm)
Skok gwintu 1,500 in (38,10 mm)
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Brąz
Maksymalny luz osiowy 0,0200 in (0,508 mm)
Wydajność 34%
Maksymalna temperatura 350 °F (176,7 °C)
Masa 11,62 lbs (5,27 kg)

Parametry

Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 60 000,0 lbf (266 893,3 N)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?