20 TCM T1 CTL 6000.000 - Produkt przestarzały

Produkt 20 TCM T1 CTL 6000.000 jest obecnie elementem przestarzałym.

20 TCM T1 CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, metryczne, 20 mm Średnica, StandardoweMin. 50 w skali C Rockwella

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.
  • Wszystkie wały z wstępnie wywierconymi otworami mają standardowe wymiary Y (Y1 = Y2). Wymiar Y to odległość od środka wstępnie wywierconych otworów do najbliższych końców wału.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[dia] 20.0000
[G] 13
[X] 75.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Wstępnie wywiercony wzór otworu T1
Materiał, wał Stal węglowa CF53
Wykończenie powierzchni 0,25 Ra, µm
Twardość Min. 50 w skali C Rockwella
Opcja wstępnego wywiercenia (PD) Wstępnie wywiercone
Długość 6 000,0 mm / 236,2 in
Średnica 20 mm / 0,787 in
Ciężar 15,000 kg/m / 108,495 lbs/ft
Stożek 0,0020 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?