1AT20GL609.6 Y=4.0MM - Produkt przestarzały

Produkt 1AT20GL609.6 Y=4.0MM jest obecnie elementem przestarzałym.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT20GL609.6 Y=4.0MM

Seria T, 20mm, PBG.Carriage.StandardShort,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:

Min: 152.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Wysoka elastyczność przekłada się tylko na bicie promieniowe w klasie N.
  • Opatentowana konstrukcja kanału w kształcie litery „U” zapewnia elastyczność szyny w celu skorygowania słabych podstaw maszyny lub błędów osiowania.
  • Niższy koszt instalacji i krótszy czas montażu dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania kosztownej, obrabianej podstawy i specjalnych narzędzi.
  • Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych prowadnic liniowych o profilu stalowym.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 59.000
[A1] 29.500
[A2] 20.000
[A3] 19.500
[B] 76.000
[E1] 49.000
[E2] 32.000
[H] 28.000
[H1] 23.000
[H2] 18.000
[N1] 8.000
[N5] 4.250
[N6] 7.500
[S1] M5
[S2] M6
[S3] M5
[S5] 5.8
[S6] 9.5
[X] 60.000
[LMax] 3000.000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Zespół
Wózek G - PBG.Carriage.StandardShort
Rozmiar 20
Długość szyny 609,6 mm (24,00 in)
Materiał Stop aluminium
Liczba wózków 1
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Masa 0,702 kg (1,547 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 100 km 9 000 N (2 023 lbf)
Obciążalność dynamiczna 50 km 11 340 N (2 549 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Obciążalność statyczna 11 000 N (2 473 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?