195-9730

195-9730
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 25 mm X 50 mm, Kierunek gwintu: W prawo, ±23 µm/300mm, Liczba uruchomień: 5

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1275.24 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 24.1500
D2 21.4700
D3 20.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 25 mm
Średnica rdzenia 21,500 mm (0,846 in)
Skok gwintu 50,0 mm
Długość śruby gwintowanej 6 000,00 mm
Dokładność skoku gwintu 23 µm/300mm
Liczba uruchomień 5
Materiał CF53
Rozmiar końcowego czopa łożyska 20 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 3,370 kg/m

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?