190-9689 - Produkt przestarzały

Produkt 190-9689 jest obecnie elementem przestarzałym.

190-9689
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 10 mm X 10 mm, Kierunek gwintu: W prawo, ±52 µm/300mm, Liczba uruchomień: 2

Skróć:

Min: 26.0 mm  Max: 1800.0 mm  To the nearest .01 mm


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 9.70 mm (0.382 in)
D2 7.90 mm (0.311 in)
D3 7.00 mm (0.276 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 10 mm
Średnica rdzenia 7,900 mm (0,311 in)
Skok gwintu 10,0 mm
Długość śruby gwintowanej 1 800,00 mm
Dokładność skoku gwintu 52 µm/300mm
Liczba uruchomień 2
Materiał CF53
Rozmiar końcowego czopa łożyska 8 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 0,580 kg/m

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?