190-9574 - Produkt przestarzały

Produkt 190-9574 jest obecnie elementem przestarzałym.

Chromowanie standardowego produktu dostępne jako opcja alternatywna.

190-9574
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 0.631 in X 0.200 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.004 in/ft, Liczba uruchomień: 1


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 15.49 mm (0.610 in)
D2 12.78 mm (0.503 in)
D3 12.00 mm (0.472 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,631 in
Średnica rdzenia 12,700 mm (0,500 in)
Skok gwintu 0,200 in
Długość śruby gwintowanej 72,000 in
Dokładność skoku gwintu 0,004 in/ft
Liczba uruchomień 1
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 12 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 0,90 lbs/ft

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?