Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Produkt 190-9564 jest obecnie elementem zastąpionym.
Proponujemy zastąpienie elementem SRT3262.
Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Kulowa śruba pociągowa, 4.000 in X 1.000 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.007 in/ft, Liczba uruchomień: 1
Skróć:
Min: 1.0 in  Max: 244.0 in  z zaokrągleniem do 0,001 cala
Powiadomienie
Długość zostanie zaokrąglona do najbliższej długości całkowitej. Wartości tolerancji są oparte na długości całkowitej. Sprawdź nową długość całkowitą i długość gwintu:
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].