190-9217 - Produkt zastąpiony

Produkt 190-9217 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SRT9420.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

190-9217
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 0.375 in X 0.125 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.004 in/ft, Liczba uruchomień: 1


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 9.65 mm (0.380 in)
D2 7.95 mm (0.313 in)
D3 1.00 mm (0.039 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,375 in
Średnica rdzenia 7,874 mm (0,310 in)
Skok gwintu 0,125 in
Długość śruby gwintowanej 36,000 in
Dokładność skoku gwintu 0,004 in/ft
Liczba uruchomień 1
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 1 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 0,30 lbs/ft

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?