190-9116 - Produkt zastąpiony

Produkt 190-9116 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SRT0407.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

190-9116
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 2.500 in X 0.500 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.004 in/ft, Liczba uruchomień: 1


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 64.64 mm (2.545 in)
D2 56.44 mm (2.222 in)
D3 50.00 mm (1.969 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,500 in
Średnica rdzenia 56,388 mm (2,220 in)
Skok gwintu 0,500 in
Długość śruby gwintowanej 144,000 in
Dokładność skoku gwintu 0,004 in/ft
Liczba uruchomień 1
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 50 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 15,00 lbs/ft

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?