190-9111 - Produkt przestarzały

Produkt 190-9111 jest obecnie elementem przestarzałym.

Brak podobnego zamiennika. Wymagane przeprojektowanie przez klienta w celu dopasowania do innego produktu.

190-9111
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 2.000 in X 1.000 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.004 in/ft, Liczba uruchomień: 2


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 51.94 mm (2.045 in)
D2 43.76 mm (1.723 in)
D3 45.00 mm (1.772 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 2,000 in
Średnica rdzenia 43,688 mm (1,720 in)
Skok gwintu 1,000 in
Długość śruby gwintowanej 144,000 in
Dokładność skoku gwintu 0,004 in/ft
Liczba uruchomień 2
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 40 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 9,80 lbs/ft

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?