190-9100 - Produkt zastąpiony

Produkt 190-9100 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SRT7596.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

190-9100
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 0.750 in X 0.500 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.004 in/ft, Liczba uruchomień: 2


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 19.43 mm (0.765 in)
D2 15.98 mm (0.629 in)
D3 15.00 mm (0.591 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,750 in
Średnica rdzenia 16,002 mm (0,630 in)
Skok gwintu 0,500 in
Długość śruby gwintowanej 72,000 in
Dokładność skoku gwintu 0,004 in/ft
Liczba uruchomień 2
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 15 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 1,40 lbs/ft

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?