190-9010 - Produkt przestarzały

Produkt 190-9010 jest obecnie elementem przestarzałym.

Chromowanie standardowego produktu dostępne jako opcja alternatywna.

190-9010
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 0.500 in X 0.500 in, Kierunek gwintu: W prawo, ±0.004 in/ft, Liczba uruchomień: 2


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 12.95 mm (0.510 in)
D2 10.29 mm (0.405 in)
D3 10.00 mm (0.394 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,500 in
Średnica rdzenia 10,414 mm (0,410 in)
Skok gwintu 0,500 in
Długość śruby gwintowanej 72,000 in
Dokładność skoku gwintu 0,004 in/ft
Liczba uruchomień 2
Materiał Stal nierdzewna
Rozmiar końcowego czopa łożyska 10 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 0,70 lbs/ft

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?