13332

13332
Śruba Acme

Śruba Acme, Stop 4140, 3.375 in dia. X 1.5 in Skok gwintu, W prawo, Oksydowane na czarno

Czas realizacji:  5 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$4184.46 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala


  • Śruby walcowane Acme są ekonomiczne i dostępne w magazynie w celu szybkiej dostawy
  • Wykonane z wysokiej jakości stali 4140 z czarną powłoką oksydacyjną odporną na korozję
  • Małe tarcie, minimalne zużycie, długi okres użytkowania i niezawodne działanie
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Numer części śruby pociągowej 332-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Rodzaj gwintu śruby pociągowej 2C
Średnica śruby pociągowej 3,375 in (85,73 mm)
Skok gwintu 1,500 in (38,10 mm)
Dokładność skoku gwintu 0,0006 in/in (0,0006 mm/mm)
Prostość śruby pociągowej 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Materiał śruby Stop 4140
Powłoka śruby pociągowej Oksydowane na czarno
Maksymalna temperatura 350 °F (176,7 °C)
Masa 0,00

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?