12174

12174
Śruba Acme

Śruba Acme, Stop 4140, 1.75 in dia. X 0.25 in Skok gwintu, W prawo, Oksydowane na czarno

Czas realizacji:  5 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$590.90 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Kup teraz

  • Śruby walcowane Acme są ekonomiczne i dostępne w magazynie w celu szybkiej dostawy
  • Wykonane z wysokiej jakości stali 4140 z czarną powłoką oksydacyjną odporną na korozję
  • Małe tarcie, minimalne zużycie, długi okres użytkowania i niezawodne działanie
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Numer części śruby pociągowej 174-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Rodzaj gwintu śruby pociągowej 2C
Średnica śruby pociągowej 1,750 in (44,45 mm)
Skok gwintu 0,250 in (6,35 mm)
Dokładność skoku gwintu 0,0003 in/in (0,0003 mm/mm)
Prostość śruby pociągowej 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Materiał śruby Stop 4140
Powłoka śruby pociągowej Oksydowane na czarno
Maksymalna temperatura 350 °F (176,7 °C)
Masa 0,00