0215900282

0215900282
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 40 mm X 40 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Deflektor, 80000 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 70.00 mm (2.756 in)
D6 100.00 mm (3.937 in)
L 104.00 mm (4.094 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 17.50 mm (0.689 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 75.00 mm (2.953 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 40 mm
Skok gwintu 40,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki FH
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000289-RL6000
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 2,400 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 80 000 N (17 985 lbf)
Obciążenie, statyczne 179 kN (40 151 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?