0215900264

0215900264
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 20 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Deflektor, 47200 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 15.00 mm (0.591 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 65.00 mm (2.559 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 20,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki FH
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000312-RL6000
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 1,400 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 47 200 N (10 611 lbf)
Obciążenie, statyczne 83 kN (18 704 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?