0215900239

0215900239
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 25 mm X 25 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Deflektor, 13100 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 40.00 mm (1.575 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L 39.00 mm (1.535 in)
L1 9.00 mm (0.354 in)
L3 10.00 mm (0.394 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 25 mm
Skok gwintu 25,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki FH
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000275-RL6000
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 0,600 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 13 100 N (2 945 lbf)
Obciążenie, statyczne 26 kN (5 845 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?