0215200404

0215200404
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Przycisk, 26400 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 50.00 mm (1.969 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L 73.00 mm (2.874 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki FK
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000302-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,800 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 26 400 N (5 935 lbf)
Obciążenie, statyczne 39 kN (8 768 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?