0215200326

0215200326
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 80 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Przycisk, 121900 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 80 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki FK
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0220037-RL7000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 3,900 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 121 900 N (27 404 lbf)
Obciążenie, statyczne 375 kN (84 281 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?