0215200317

0215200317
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 40 mm X 20 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Deflektor, 52200 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 19.50 mm (0.768 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 40 mm
Skok gwintu 20,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki FH
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000304-RL6000
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 1,600 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 52 200 N (11 735 lbf)
Obciążenie, statyczne 104 kN (23 290 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?