0215200295

0215200295
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 12 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 4900 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 24.00 mm (0.945 in)
D4 32.00 mm (1.260 in)
D6 40.00 mm (1.575 in)
L1 9.50 mm (0.374 in)
L2 27.50 mm (1.083 in)
L6 5.00 mm (0.197 in)
L7 8.00 mm (0.315 in)
L9 6.00 mm (0.236 in)
L10 4.00 mm (0.157 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 12 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000334-RL3000
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 0,100 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 4 900 N (1 102 lbf)
Obciążenie, statyczne 8 kN (1 798 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?