0215200279

0215200279
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 63 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Przycisk, 93800 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 63 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki FK
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000297-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 3,000 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 93 800 N (21 087 lbf)
Obciążenie, statyczne 230 kN (51 639 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?