0215200269

0215200269
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 16 mm X 5 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Przycisk, 9500 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 16 mm
Skok gwintu 5,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki FK
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000315-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,300 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 9 500 N (2 136 lbf)
Obciążenie, statyczne 11 kN (2 450 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?