0215200243

0215200243
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 25 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Deflektor, 24700 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 25 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki FH
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000273-RL6000
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 0,500 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 24 700 N (5 553 lbf)
Obciążenie, statyczne 53 kN (12 005 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?