0215200240

0215200240
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 63 mm X 20 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Kanał, 65100 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 95.00 mm (3.740 in)
D4 115.00 mm (4.528 in)
D5 14.00 mm (0.551 in)
D6 135.00 mm (5.315 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L2 99.00 mm (3.898 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 100.00 mm (3.937 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 10.00 mm (0.394 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 63 mm
Skok gwintu 20,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000323-RL6000
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 3,000 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 65 100 N (14 635 lbf)
Obciążenie, statyczne 170 kN (38 105 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?