0215200235

0215200235
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 32 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 18000 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 50.00 mm (1.969 in)
D4 65.00 mm (2.559 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L1 12.00 mm (0.472 in)
L2 42.00 mm (1.654 in)
L6 9.00 mm (0.354 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 6.00 mm (0.236 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 32,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000325-RL6000
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 0,800 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 18 000 N (4 047 lbf)
Obciążenie, statyczne 35 kN (7 801 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?