0215200232

0215200232
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 32 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Deflektor, 19700 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 42.00 mm (1.654 in)
L1 12.00 mm (0.472 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 68.00 mm (2.677 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 32,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki FH
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000325-RL6000
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 0,800 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 19 700 N (4 429 lbf)
Obciążenie, statyczne 39 kN (8 768 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?