0215200201

0215200201
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 25 mm X 25 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 16700 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 9.00 mm (0.354 in)
L2 35.00 mm (1.378 in)
L6 8.00 mm (0.315 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 25 mm
Skok gwintu 25,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000275-RL6000
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 0,650 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 16 700 N (3 754 lbf)
Obciążenie, statyczne 32 kN (7 239 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?