0215200195

0215200195
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 25 mm X 50 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 15400 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 6.60 mm (0.260 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 58.00 mm (2.283 in)
L6 10.00 mm (0.394 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)
L9 8.00 mm (0.315 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 25 mm
Skok gwintu 50,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0220324-RL6000
Liczba uruchomień 5
Masa całkowita 0,400 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 15 400 N (3 462 lbf)
Obciążenie, statyczne 32 kN (7 126 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?