0215200185

0215200185
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 20 mm X 5 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Kanał, 10500 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 36.00 mm (1.417 in)
D4 47.00 mm (1.850 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 58.00 mm (2.283 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 42.00 mm (1.654 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 44.00 mm (1.732 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 20 mm
Skok gwintu 5,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000317-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,250 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 10 500 N (2 360 lbf)
Obciążenie, statyczne 17 kN (3 732 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?