0215200175

0215200175
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 25 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Kanał, 13200 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 40.00 mm (1.575 in)
D4 51.00 mm (2.008 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 55.00 mm (2.165 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 25 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000273-RL6000
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 0,500 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 13 200 N (2 967 lbf)
Obciążenie, statyczne 25 kN (5 688 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?