0215200168

0215200168
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 16 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Kanał, 15400 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 28.00 mm (1.102 in)
D4 38.00 mm (1.496 in)
D5 6.00 mm (0.236 in)
D6 48.00 mm (1.890 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 55.00 mm (2.165 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 40.00 mm (1.575 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 5.00 mm (0.197 in)