0215200086

0215200086
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 63 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, EUS, 76000 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 90.00 mm (3.543 in)
D4 108.00 mm (4.252 in)
D5 11.00 mm (0.433 in)
D6 125.00 mm (4.921 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L2 97.00 mm (3.819 in)
L7 18.00 mm (0.709 in)
L8 95.00 mm (3.740 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 9.00 mm (0.354 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 63 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000297-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 3,000 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 76 000 N (17 085 lbf)
Obciążenie, statyczne 197 kN (44 287 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?