0215200075

0215200075
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, EUS, 33400 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 53.00 mm (2.087 in)
D4 68.00 mm (2.677 in)
D5 7.00 mm (0.276 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
G M8x1
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 73.00 mm (2.874 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L10 8.00 mm (0.315 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000302-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,900 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 33 400 N (7 509 lbf)
Obciążenie, statyczne 55 kN (12 252 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?