0215200056

0215200056
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 40 mm X 5 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Jedna wkładka, 23800 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 63.00 mm (2.480 in)
D4 78.00 mm (3.071 in)
D5 9.00 mm (0.354 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L2 57.00 mm (2.244 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)
L9 10.00 mm (0.394 in)
L10 7.00 mm (0.276 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 40 mm
Skok gwintu 5,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000262-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,700 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 23 800 N (5 350 lbf)
Obciążenie, statyczne 63 kN (14 185 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?