0215050383

0215050383
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 10 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Przycisk, 33800 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 52.00 mm (2.047 in)
D12 M6x1
D13 5.00 mm (0.197 in)
L 85.00 mm (3.346 in)
L11 19.00 mm (0.748 in)
L12 12.00 mm (0.472 in)
L13 43.00 mm (1.693 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki ZG
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 0205000302-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,650 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 33 800 N (7 599 lbf)
Obciążenie, statyczne 52 kN (11 690 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?